|
|
|
2042034
Nagelschelle TC10-14 Nagel: (2,0/35/22mm) hellgrau Thorsman 100 Stck/Packung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nagelschelle
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TC
|
Geräteanwendung
|
Installation einer Rundleitung
|
Cable type
|
Rundleitung 10 - 14 mm
|
Installationstyp
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
Nagel
|
Nageldurchmesser
|
2 mm
|
Länge
|
30 mm
|
Einbautiefe
|
17 mm
|
Zusatzmerkmale
Farbton
|
Hellgrau (NCS 2502-Y)
|
Material
|
Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
|
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie
|
C2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
UV-beständig
Stoßfest
|
Menge pro Satz
|
Satz à 100
|
Produktgewicht
|
0,0014 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,100 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
155,000 g
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
10000
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
16,150 kg