Schneider-Electric
 
2042311 Bild- Schneider-electric
2042311
Glasrahmen 2-fach RIVA edelstahleffekt
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO Riva
Produkt oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Edelstahl
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Einbauposition Horizontal/vertikal
Anzahl Reihen 2 Reihen
Material Glas und Kunststoff
Höhe 189,8 mm
Breite 114,6 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umweltbedingungen Halogenfrei
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate