Schneider-Electric
 
204324 Bild- scope
204324
Rahmen 3-fach RIVA reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984167870
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Montageposition Horizontal/vertikal
Anzahl der Reihen 3fach
Material Kunststoff
Höhe 232,5 mm
Breite 86 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 39,6 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,4 cm
VPE 2 Breite 12,8 cm
VPE 2 Länge 24,1 cm
VPE 2 Gewicht 396 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate