Schneider-Electric
 
2043311 Bild- scope
2043311
Glasrahmen 3-fach RIVA edelstahleffekt
EAN Code EAN Code: 
4013984172492
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Edelstahlfarben
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montageposition Horizontal/vertikal
Anzahl der Reihen 3fach
Material Glas und Kunststoff
Höhe 260,8 mm
Breite 114,6 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,9 cm
VPE 1 Breite 12,0 cm
VPE 1 Länge 26,6 cm
VPE 1 Gewicht 218,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 990
VPE 2 Höhe 77,2 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 241,82 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate