Schneider-Electric
 
204410 Bild- scope
204410
Rahmen 4-fach SCALA perlweiß
EAN Code: 
4013984110630
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO Scala
Produkt oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 5 Stück
Zusatzmerkmale
Einbauposition Horizontal/vertikal
Anzahl Reihen 4 Reihen
Material Kunststoff
Höhe 293 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umweltbedingungen Halogenfrei
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 67,8 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 30 cm
Gewicht VPE2 339 g
Gewicht VPE3 249,74 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate