Schneider-Electric
 
204414 Bild- scope
204414
Rahmen 4-fach SCALA reinweiß
EAN Code: 
4013984110647
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO Scala
Produkt oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Reinweiß(RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 5 Stück
Zusatzmerkmale
Einbauposition Horizontal/vertikal
Anzahl Reihen 4fach
Material Kunststoff
Höhe 293 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 59,8 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 30 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 5
Gewicht VPE2 339 g
Höhe VPE2 8,5 cm
Breite VPE2 5,2 cm
Länge VPE2 29,9 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 3300
Gewicht VPE3 249,74 kg
Höhe VPE3 108 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate