Schneider-Electric
 
204420 Bild- scope
204420
Rahmen 4-fach RIVA perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984167887
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montageposition Horizontal/vertikal
Anzahl der Reihen 4fach
Material Kunststoff
Höhe 303,5 mm
Breite 86 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,9 cm
VPE 1 Breite 8,8 cm
VPE 1 Länge 30,6 cm
VPE 1 Gewicht 89,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 1122
VPE 2 Höhe 77,2 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 125,86 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate