Schneider-Electric
 
2044231 Bild- scope
2044231
Rahmen 4-fach RIVA anthrazitgrau
EAN Code EAN Code: 
4013984170320
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Anthrazitgrau (RAL 7016)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montageposition Horizontal/vertikal
Anzahl der Reihen 4fach
Material Kunststoff
Höhe 303,5 mm
Breite 86 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,5 cm
VPE 1 Breite 5,2 cm
VPE 1 Länge 29,9 cm
VPE 1 Gewicht 103,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 660
VPE 2 Höhe 108 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 93,98 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate