Schneider-Electric
 
205034 Bild- scope
205034
Steckdose mit Klappdeckel 16A FASHION/RIVA/SCALA Steckklemme reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984117448
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
ELSO Scala
ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Without earthing contact
Konfiguration der Ausgangspole 2P
Abdeckungstyp Klappdeckel
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Material Duroplast
Montage
Normen VDE 0620
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 114,3 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 19,5 cm
VPE 2 Länge 24,3 cm
VPE 2 Gewicht 1,143 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 1710
VPE 3 Höhe 93,7 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 217,453 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate