Schneider-Electric
 
205118 Bild- scope
205118
Steckdose bedruck ZSV 16A FASHION/RIVA/SCALA Steckklemme orange
EAN Code EAN Code: 
4013984117134
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Riva
ELSO Fashion
ELSO Scala
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Beschriftung ZSV
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Material Duroplast
Montage
Normen VDE 0620
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 7 cm
VPE 1 Gewicht 96 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate