Schneider-Electric
 
2052011 Bild- scope
2052011
NAGELSCHELLE TC 14-20 (2,5/35/18MM) WEISS
EAN Code EAN Code: 
7315880029038
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts TC
Geräteanwendung Installation einer Rundleitung
Cable type Rundleitung 14 - 20 mm
Installationstyp Innenraum
Geliefertes Zubehör Nagel
Nageldurchmesser 2,5 mm
Länge 35 mm
Einbautiefe 18 mm
Zusatzmerkmale
Farbton Weiß (NCS 0500)
Material Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie C2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Montage
Umgebungseigenschaften UV-beständig
Stoßfest
Menge pro Satz Satz à 100
Produktgewicht 0,00275 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,130 cm
VPE 1 Breite 9,500 cm
VPE 1 Länge 8,500 cm
VPE 1 Gewicht 3,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 13,000 cm
VPE 2 Breite 9,500 cm
VPE 2 Länge 8,500 cm
VPE 2 Gewicht 32,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months