|
|
|
2052033
Nagelschelle TC14-20 Nagel: (2,0/35/18mm) hellgrau Thorsman 100 Stck/Packung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nagelschelle
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TC
|
Geräteanwendung
|
Installation einer Rundleitung
|
Cable type
|
Rundleitung 14 - 20 mm
|
Installationstyp
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
Nagel
|
Nageldurchmesser
|
2 mm
|
Länge
|
35 mm
|
Einbautiefe
|
18 mm
|
Zusatzmerkmale
Farbton
|
Hellgrau (NCS 2502-Y)
|
Material
|
Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie
|
C2
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Stoßfest
UV-beständig
|
Menge pro Satz
|
Satz à 100
|
Produktgewicht
|
0,00231 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,300 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
84000
|
VPE 2 Höhe
|
92,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
234,600 kg