|
|
|
205204
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 16A FASHION/RIVA/SCALA Steckk. reinweiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Fashion
ELSO Scala
ELSO Riva
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose
|
Seitenerdung
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2P + E mit Rollläden
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Montage
Normen
|
VDE 0620
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
80,4 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,3 cm
|
VPE 2 Länge
|
37,6 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
804,0 g
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
2550
|
VPE 3 Höhe
|
96,1 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
227,02 kg
|
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|