|
|
|
2060028
Nagelschelle TC18-22 Nagel: (2,5/45/25mm) grau Thorsman 50 Stck/Packung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nagelschelle
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TC
|
Geräteanwendung
|
Installation einer Rundleitung
|
Cable type
|
Rundleitung 18 - 22 mm
|
Installationstyp
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
Nagel
|
Nageldurchmesser
|
2,5 mm
|
Länge
|
45 mm
|
Einbautiefe
|
25 mm
|
Zusatzmerkmale
Farbton
|
Hellgrau (NCS 2502-Y)
|
Material
|
Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
|
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie
|
C2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Stoßfest
UV-beständig
|
Menge pro Satz
|
Satz á 50
|
Produktgewicht
|
0,00352 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,5 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
232,0 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
500
|
VPE 3 Höhe
|
13,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
19,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
43,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,314 kg