Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

206404 |
Schneider-Electric
 
206404 Bild- scope
206404
Zentralplatte für 1xRJ45 FASHION/RIVA/SCALA reinweiß
EAN CodeEAN Code: 
4013984131352
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Riva
ELSO Scala
ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Produktkompatibilität Modulare RJ45-Buchse VAE -Kat.. 3 UTP/STP
Modulare RJ45-Buchse VAE -Kat.. 5 UTP/STP
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 18,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,8 cm
VPE 2 Breite 7,8 cm
VPE 2 Länge 10,4 cm
VPE 2 Gewicht 180 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate