Schneider-Electric
 
2065211 Bild- scope
2065211
Zentralplatte für 1xRJ45 mit Schriftfeld FASHION/RIVA/SCALA edelstahleffekt
EAN Code: 
4013984157123
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
ELSO Scala
ELSO Riva
Produkt oder Komponententyp Zentralplatte
Farbton Stainless steel
Gelieferte Ausrüstung 45 x 8 mm label holder
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Sockelanzahl 1
Produktkompatibilität Modulare Rutenbeck-Buchse VAE -Kat.. 3 UTP/STP
Modulare Rutenbeck-Buchse VAE -Kat.. 5 UTP/STP
Oberflächenfinish Lackiert
Montage
Schutzart (IP) IP20
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 16 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 7 cm
Länge VPE1 7 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 160 g
Höhe VPE2 7,8 cm
Breite VPE2 7,8 cm
Länge VPE2 10,4 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 13680
Gewicht VPE3 218,88 kg
Höhe VPE3 108,1 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 Monate