Schneider-Electric
 
206529 Bild- scope
206529
Zentralplatte für 1xRJ45 mit Schriftfeld FASHION/RIVA/SCALA rot
EAN Code EAN Code: 
4013984157192
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Riva
ELSO Fashion
ELSO Scala
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Farbton Rot (RAL 3002)
Gelieferte Ausrüstung 45 x 8 mm label holder
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Produktkompatibilität Modulare Rutenbeck-Buchse VAE -Kat.. 3 UTP/STP
Modulare Rutenbeck-Buchse VAE -Kat.. 5 UTP/STP
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 27,8 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 98 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate