Schneider-Electric
 
206534 Bild- scope
206534
Zentralplatte für 2xRJ45 mit Schriftfeld FASHION/RIVA/SCALA reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984137279
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Riva
ELSO Scala
ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Gelieferte Ausrüstung 45 x 8 mm label holder
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Produktkompatibilität Modulare RJ45-Buchse VAE -Kat.. 3 UTP/STP
Modulare RJ45-Buchse VAE -Kat.. 5 UTP/STP
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 15,8 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,8 cm
VPE 2 Breite 7,8 cm
VPE 2 Länge 10,4 cm
VPE 2 Gewicht 158 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate