|
|
|
2070217
NAGELSCHELLE TC22-26 (2,5/55/31MM) HELLGR
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nagelschelle
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TC
|
Geräteanwendung
|
Installation einer Rundleitung
|
Cable type
|
Rundleitung 22 - 26 mm
|
Installationstyp
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
Nagel
|
Nageldurchmesser
|
2,5 mm
|
Länge
|
55 mm
|
Einbautiefe
|
31 mm
|
Zusatzmerkmale
Farbton
|
Hellgrau (NCS 2502-Y)
|
Material
|
Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
|
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie
|
C2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
UV-beständig
Stoßfest
|
Menge pro Satz
|
Satz á 50
|
Produktgewicht
|
0,00456 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,56 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
13,2 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,7 cm
|
VPE 2 Länge
|
9,4 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
259 g
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
31500
|
VPE 3 Höhe
|
104,4 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
175,17 kg