Schneider-Electric
 
2070611 Bild- scope
2070611
Zentralplatte elektronisch. Rollladenschalter FASHION/RIVA/SCALA edelstahleffekt
EAN Code EAN Code: 
4013984150292
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Scala
ELSO Riva
ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Farbton Edelstahlfarben
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Elektronischer Rollladen
Beschriftung Mit Symbolen
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Lackiert
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 26,08 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,8 cm
VPE 2 Breite 7,8 cm
VPE 2 Länge 10,4 cm
VPE 2 Gewicht 130,4 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate