Schneider-Electric
 
207210 Bild- scope
207210
Zentralplatte für Tages/Wochenzeitschaltuhr FASHION/RIVA/SCALA perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984163681
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
ELSO Scala
ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Abdeckungstyp Transparent Klappdeckel
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Drehend wochenprogrammierbare Zeitschaltuhr
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 30,6 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 8,7 cm
VPE 2 Länge 12,7 cm
VPE 2 Gewicht 153 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate