Schneider-Electric
 
21093 Bild- scope
21093
Phasenschiene 9mm-Schrittweite für AFDD, 3P+N, 48 TE, Einspeisung oben
EAN Code: 
3303430210931
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti 9
Produkt oder Komponententyp Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen 3L + N
Länge in 18 mm Modulen 48
Zusatzmerkmale
Anzahl Wege 48 N + 3 L (symmetrisch)
Polkonfiguration für 1-Weg 1 3P + N
1 3P
3 1P + N
Verbindungsabstand 9 mm
Steckertyp Stift
Abstand zwischen Polen 54 mm
Markierung N L1 N L2 N L3
Isolation Isoliert
Erläuterungen zum Gerät Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie 80 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
Nennisolationsspannung Ui 440 V AC entspricht IEC 61439-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV
Montagevariante Horizontal
Montageort Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster 96
Breite 864 mm
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie Acti 9 DT40
Acti 9 DT40 Vigi
Acti 9 iDPN
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 ITG40
Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi
Vigi TG40
Multi 9 N40
Montage
Normen EN/IEC 60439-1
IEC 60947-7
Feuer Beständigkeit 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-7
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 500 g
Höhe VPE1 2,5 cm
Breite VPE1 2,8 cm
Länge VPE1 86 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 6
Gewicht VPE2 3,25 kg
Höhe VPE2 91 cm
Breite VPE2 6 cm
Länge VPE2 8 cm
Verpackungstyp VPE3 P12
Inhaltsmenge VPE3 216
Gewicht VPE3 129 kg
Höhe VPE3 80 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months