|
|
|
21103
Motorschutzschalter P25M, 3P, 0,63A, Schutz f. Wechsel-/Drehstrommotoren
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
P25M
|
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
P25M
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
P25M
|
Geräteanwendung
|
Motor
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
3
|
[In] Bemessungsstrom
|
0,63 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
K
|
Nutzungskategorie
|
AC-3 entspricht IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-2
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
230 - 240 V AC 50/60 Hz
400 - 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
690 V AC 50/60 Hz
|
Magnetische Auslösegrenze
|
12 x In
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Manueller Auslösetest
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
5
|
Höhe
|
89 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
70 mm
|
Produktgewicht
|
0,26 kg
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-3: 100000 Zyklen AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Verriegelbar
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Integrierte Verriegelung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1…6 mm² fest
Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1…6 mm² flexibel
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1,7 Nm
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-2
|
Produktzertifizierungen
|
FIMKO
CEBEC
NEMKO
DEMKO
SEMKO
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60947-2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
232,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,873 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|