|
|
|
21120
Hilfskontakt für PM25M, 1S+1SD-Ö, 415 V, 2,2A
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfs-oder Fehlermeldeschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NO und SD
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 S + 1 Ö
|
9-mm-Raster
|
1
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Höhe
|
89 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
65 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1 mm² - flexibel
Klemmenanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² - flexibel
Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1 mm² - fest
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
NEMKO
CEBEC
DEMKO
FIMKO
SEMKO
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
44,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,292 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|