Schneider-Electric
 
21121 Bild- scope
21121
Hilfskontakt für PM25M, 1Ö+1SD-Ö, 415 V, 2,2A
EAN Code EAN Code: 
3303430211211
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Acti9
Produkt- oder Komponententyp Hilfs-oder Fehlermeldeschalter
Kurzbezeichnung des Geräts NC and SD
Zusammensetzung der Signalkontakte 2 NC
9-mm-Raster 1
Zusatzmerkmale
Montagemodus Fixiert
Montagehalterung DIN-Schiene
Höhe 89 mm
Breite 18 mm
Tiefe 65 mm
Anschlüsse - Klemmen Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1 mm² - flexibel
Klemmenanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² - flexibel
Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1 mm² - fest
Montage
Normen EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen SEMKO
FIMKO
NEMKO
CEBEC
DEMKO
Tropentauglichkeit 2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,600 cm
VPE 1 Breite 1,200 cm
VPE 1 Länge 9,000 cm
VPE 1 Gewicht 42,900 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,500 cm
VPE 2 Breite 10,000 cm
VPE 2 Länge 15,000 cm
VPE 2 Gewicht 483,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 4,351 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months