|
|
|
21128
Arbeitsstromauslöser MX für P25M, 380-415 V AC 50 Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Arbeitsstromauslöser
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MX
|
[In] Bemessungsstrom
|
AC-15 2,2 A bei 415 V, AC 50/60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
380 - 415 V AC 50/60 Hz
|
9-mm-Raster
|
2
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 P25M
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Lokale Signalisierung
|
Aktionsanzeige
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Höhe
|
92 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
82 mm
|
Produktgewicht
|
0,114 kg
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 1…2,5 mm² - fest
Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 0,75…2,5 mm² - flexibel
Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² - fest
Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 0,75…2,5 mm² - flexibel
Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1,4 Nm
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CEBEC
FIMKO
NEMKO
DEMKO
SEMKO
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
114,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,337 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|