Schneider-Electric
 
211300 Bild- scope
211300
Ausschalter 3-fach 10A 400VAC FASHION/RIVA/SCALA Schraubklemme perlweiß
EAN Code: 
4013984106329
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
ELSO Scala
ELSO Riva
Produkt oder Komponententyp Schalter
Erläuterungen zum Gerät Mechanismus mit zentraler Platte
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Stellglied Bürstenbrücke
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Schalterfunktion 3-pole
Anzahl der Wippen 1
Nennstrom 10 A bei 400 V AC
Kennzeichnung O-I
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm²
Material Duroplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 101 g
Höhe VPE1 6,5 cm
Breite VPE1 7,5 cm
Länge VPE1 7,5 cm
Verpackungstyp VPE2 PAL
Inhaltsmenge VPE2 2400
Gewicht VPE2 268,4 kg
Höhe VPE2 112 cm
Breite VPE2 80 cm
Länge VPE2 120 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate