Schneider-Electric
 
213130 Bild- scope
213130
Wippe mit Schriftfeld und Symbol Klingel FASHION/RIVA/SCALA perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984111156
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Riva
ELSO Fashion
ELSO Scala
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Gelieferte Ausrüstung 50 x 8 mm label holder
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Schalter
Anzahl der Wippen 1
Beschriftung Glockensymbol
Lampenfunktion Anzeige
Material Duroplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 32,4 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 7,3 cm
VPE 2 Länge 19 cm
VPE 2 Gewicht 324 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate