Schneider-Electric
 
213300 Bild- scope
213300
Rasiersteckdosen-Einsatz
EAN Code EAN Code: 
4042811047573
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Rasiersteckdose
Gerätedarstellung Mechanismus
Farbton Schwarz
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
115 V
Material Kunststoff
Metall
Gehäusevariante Einbau
Höhe 146 mm
Breite 76 mm
Tiefe 48 mm
Hauptfarbton Schwarz
Montage
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK02
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 10,200 cm
VPE 1 Länge 17,700 cm
VPE 1 Gewicht 524,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 13
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 7,170 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate