Schneider-Electric
 
214900 Bild- scope
214900
Kabeleinführung für AP-Geräte perlweiß
EAN Code: 
4013984111927
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
ELSO Scala
ELSO Riva
ELSO Fashion
ELSO Contura
Produkt oder Komponententyp Kabeleinführung
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Menge pro Satz Satz aus 25 Stück
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,12 g
Höhe VPE1 0,5 cm
Breite VPE1 1,5 cm
Länge VPE1 1,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 25
Gewicht VPE2 73 g
Höhe VPE2 7,8 cm
Breite VPE2 7,8 cm
Länge VPE2 10,4 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 34200
Gewicht VPE3 125,86 kg
Höhe VPE3 108,1 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate