Schneider-Electric
 
214904 Bild- scope
214904
Kabeleinführung für AP-Geräte reinweiß
EAN Code: 
4013984111934
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Contura
ELSO Scala
ELSO Riva
ELSO Joy
ELSO Fashion
Produkt oder Komponententyp Kabeleinführung
Farbton Reinweiß(RAL 9010)
Menge pro Satz Satz aus 25 Stück
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 3 g
Höhe VPE1 0,5 cm
Breite VPE1 1,5 cm
Länge VPE1 1,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 25
Gewicht VPE2 95 g
Höhe VPE2 7,8 cm
Breite VPE2 7,8 cm
Länge VPE2 10,4 cm
Höhe VPE3 108,1 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate