Schneider-Electric
 
214914 Bild- scope
214914
Kanaleinführung für Kanäle 15x15 reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984111958
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
ELSO Riva
ELSO Contura
ELSO Fashion
ELSO Scala
Produkt- oder Komponententyp Kabeleinführung
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 25
Zusatzmerkmale
Äußerer Kabeldurchmesser 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art Db
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 1,5 cm
VPE 1 Länge 1,5 cm
VPE 1 Gewicht 3,1 g
VPE 2 Art Gyári csomagolás
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 7,8 cm
VPE 2 Breite 7,8 cm
VPE 2 Länge 10,4 cm
VPE 2 Gewicht 77,5 g
VPE 3 Höhe 108,1 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate