Schneider-Electric
 
215034 Bild- scope
215034
Steckdose mit Klappdeckel 16A FASHION/RIVA/SCALA Schraubklemme reinweiß
EAN Code: 
4013984116359
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Riva
ELSO Scala
ELSO Fashion
Produkt oder Komponententyp Steckdose
Erläuterungen zum Gerät Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Without earthing contact
Ausgangspolkonfiguration 2P
Abdeckungstyp Klappdeckel
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm²
Schraubklemmen:aluminiumfarben, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Duroplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 120 g
Höhe VPE1 3 cm
Breite VPE1 7 cm
Länge VPE1 7 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 1,2 kg
Höhe VPE2 8,5 cm
Breite VPE2 19,5 cm
Länge VPE2 24,3 cm
Höhe VPE3 93,7 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate