Anzahl der Wege
|
12-polig N + 3 L (symmetrisch)
|
Polkonfiguration für 1-Weg
|
1 x 3P + N
1 x 3P
3 x 1P + N
|
Anschlussraster
|
9 mm
|
Anschlusstyp
|
Zinke
|
Abstand zwischen den Polen
|
54 mm
|
Beschriftung
|
N L1 N L2 N L3
|
Isolation
|
Isoliert
|
Gerätedarstellung
|
Ablängbar
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
80 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
440 V AC entspricht IEC 61439-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Montageort
|
Oben auf Tunnelklemmen
|
9-mm-Raster
|
24
|
Breite
|
216 mm
|
Farbe
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi
Multi 9 Multi 9 N40
|