Schneider-Electric
 
216010 Bild- scope
216010
Lichtsignal E10 rote Haube FASHION/RIVA/SCALA perlweiß
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
ELSO Scala
ELSO Riva
Produkt oder Komponententyp Lichtsignal
Erläuterungen zum Gerät Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Lichtquelle Weiß Glimmlampe
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Rot
Maximale Leistungsaufnahme in W 2 W
Lampenbasis E10
Lampenfunktion Anzeige
Material Thermoplast
Befestigungsart Mit Schrauben
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungsgewicht (Lbs) 40,000 g
Höhe VPE1 25,000 mm
Breite VPE1 25,000 mm
Länge VPE1 26,000 mm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate