Schneider-Electric
 
216100 Bild- scope
216100
Potentialausgleichsdose-Einsatz FASHION/RIVA/SCALA perlweiß
EAN Code: 
4013984122183
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Riva
ELSO Scala
ELSO Fashion
Produkt oder Komponententyp Potenzialausgleichsdose
Erläuterungen zum Gerät Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Anzahl der Pole 1
Kabel-Querschnitt 4 2,5 mm²
1 6 mm²
Befestigungsart Durch Schraubbefestigung
Material Duroplast
Montage
Normen DIN 42801
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 95 g
Höhe VPE1 6,5 cm
Breite VPE1 7,5 cm
Länge VPE1 7,5 cm
Verpackungstyp VPE2 PAL
Inhaltsmenge VPE2 2400
Gewicht VPE2 254 kg
Höhe VPE2 112 cm
Breite VPE2 80 cm
Länge VPE2 120 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate