Schneider-Electric
 
224140 Bild- scope
224140
Rahmen 1-fach FASHION IP44 perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984142259
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Fashion IP44
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 4
Gelieferte Ausrüstung Dichtung
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Höhe 83,5 mm
Breite 83,5 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 28,01 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 7,3 cm
VPE 2 Länge 19 cm
VPE 2 Gewicht 112,04 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate