Schneider-Electric
 
224201 Bild- scope
224201
Rahmen 2-fach FASHION Thermo grau
EAN Code EAN Code: 
4013984142204
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Grau (RAL 7035)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Montageposition Horizontal/vertikal
Anzahl der Reihen 2fach
Material Thermoplastisch
Höhe 154,5 mm
Breite 83,5 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 15,5 cm
VPE 1 Gewicht 27,54 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,9 cm
VPE 2 Breite 12,8 cm
VPE 2 Länge 15,9 cm
VPE 2 Gewicht 275,4 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate