Schneider-Electric
 
224210 Bild- scope
224210
Rahmen 2-fach mit Schriftfeld FASHION Thermo perlweiß
EAN Code: 
4013984181227
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO Fashion
Produkt oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Gelieferte Ausrüstung 50 x 8 mm label holder
Zusatzmerkmale
Einbauposition Horizontal
Anzahl Reihen 2 Reihen
Material Thermoplast
Höhe 83,5 mm
Breite 154,5 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 26,1 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 15,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 261 g
Höhe VPE2 8,9 cm
Breite VPE2 12,8 cm
Länge VPE2 15,9 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 3440
Gewicht VPE3 115,78 kg
Höhe VPE3 89,7 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate