Schneider-Electric
 
224344 Bild- scope
224344
Rahmen 3-fach FASHION IP44 reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984142334
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Fashion IP44
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 2
Gelieferte Ausrüstung Dichtung
Zusatzmerkmale
Montageposition Horizontal/vertikal
Anzahl der Reihen 3fach
Höhe 225,5 mm
Breite 83,5 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 60,36 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 5,2 cm
VPE 2 Länge 29,9 cm
VPE 2 Gewicht 120,72 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate