Schneider-Electric
 
224400 Bild- scope
224400
Rahmen 4-fach FASHION Thermo perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984163490
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Montageposition Horizontal/vertikal
Anzahl der Reihen 4fach
Material Thermoplastisch
Höhe 296,5 mm
Breite 83,5 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 30,0 cm
VPE 1 Gewicht 57,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 5,2 cm
VPE 2 Länge 29,9 cm
VPE 2 Gewicht 285 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate