Schneider-Electric
 
225138 Bild- scope
225138
Steckdose Klappdeckel ZSV 16A IP44 FASHION Steckklemme orange
EAN Code EAN Code: 
4013984184259
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion IP44
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Montage des Produkts Bündig
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Abdeckungstyp Klappdeckel
Beschriftung ZSV
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Montage
Normen VDE 0620
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 7 cm
VPE 1 Gewicht 112 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate