Schneider-Electric
 
225304 Bild- scope
225304
Steckdose LED-Licht erhöhtem Berührungsschutz 16A Steckklemme FASHION reinweiß
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
Produkt oder Komponententyp Steckdose
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seite Erde
Ausgangspolkonfiguration 2P + E mit Abdeckklappen
Farbton Reinweiß(RAL 9010)
Lichtquelle Weiß LED
Gelieferte Ausrüstung 50 x 8 mm label holder
Dämmerungssensor
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Anzahl an Steckdosen 1
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Nennstrom 16 A at 250 V AC
Lampenfunktion Positionsgeber
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm²
Breite 83,5 mm
Montage
Normen VDE 0620
Schutzart (IP) IP20
Umweltbedingungen Halogenfrei
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate