Schneider-Electric
 
227875 Bild- scope
227875
Zentralplatte für Steckdoseneinsatz 237594
EAN Code EAN Code: 
4011281142453
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten schlagfest
Ästhetischer Name Schlagfest
Produkt- oder Komponententyp Schalter und Steckdose
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-Wege
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Nennstrom Steckdose: 16 A 250 V AC
Schalter: 16 AX 250 V AC
Anzahl der Wippen 1
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Farbton Blau
Material Polykarbonat
Montage
Schutzart (IP) IP44
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,800 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 19,100 cm
VPE 1 Gewicht 370,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 21,000 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 7,606 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate