Schneider-Electric
 
229286 Bild- scope
229286
SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht, blau, Schlafgest
EAN Code EAN Code: 
4011281142903
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Impact-Resistant
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Mit Klappdeckel
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Wandgehäuse
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Polykarbonat
Farbton Blau
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl der Steckdosen 2
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,800 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 19,400 cm
VPE 1 Gewicht 358,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 21,000 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 7,574 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate