Schneider-Electric
 
229399 Bild- scope
229399
Aufhängebügel mit Knickschutztülle und Zugentlastung, blau, Schlagfest
EAN Code EAN Code: 
4011281143559
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Schlagfest
Produkt- oder Komponententyp Kabelhängvorrichtung
Farbton Blau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,600 cm
VPE 1 Breite 4,700 cm
VPE 1 Länge 6,300 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 4,400 cm
VPE 2 Breite 6,100 cm
VPE 2 Länge 13,700 cm
VPE 2 Gewicht 86,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 19,900 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 4,398 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months