Schneider-Electric
 
233141 Bild- scope
233141
Wippe beleuchtet Symbol Licht FASHION/RIVA/SCALA grau
EAN Code EAN Code: 
4013984165654
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Riva
ELSO Scala
ELSO Fashion IP44
ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbton Grau (RAL 7035)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt 2-Wege Schalter
Anzahl der Wippen 1
Beschriftung Lichtsymbol
Lampenfunktion Anzeige
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 40,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 131,6 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate