Schneider-Electric
 
233224 Bild- scope
233224
Wippe 2-polig bedruckt Heizungsnot. FASHION/RIVA/SCALA reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984142723
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Scala
ELSO Fashion IP44
ELSO Fashion
ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Geräteanwendung Heizungsnotfall
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Farbe der Beschriftung Rot
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt 2-polig Schalter
Anzahl der Wippen 1
Beschriftung O-I
Lampenfunktion Anzeige
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Rot
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 29,5 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,6 cm
VPE 2 Breite 10,4 cm
VPE 2 Länge 15,6 cm
VPE 2 Gewicht 295 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate