|
|
|
233600
Wippe Universal,-Kreuzschalter/Taster FASHION/RIVA/SCALA perlweiß
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2023
|
|
Ende des Standard-Services JUL 26, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Scala
ELSO Riva
ELSO Fashion
ELSO Fashion IP44
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Farbton
|
Perlweiß (RAL 1013)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt
|
Schalter
|
Anzahl der Wippen
|
1
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
29,5 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
8,6 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,4 cm
|
VPE 2 Länge
|
15,6 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
295 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|