Schneider-Electric
 
233622 Bild- scope
233622
Wippe für Universalschalter mit Schriftfeld FASHION/RIVA/SCALA braun
EAN Code EAN Code: 
4013984176803
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
ELSO Fashion IP44
ELSO Scala
ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbton Brown (RAL 8016)
Gelieferte Ausrüstung 38 x 7 mm label holder
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt 2-Wege Schalter
Anzahl der Wippen 1
Lampenfunktion Anzeige
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 40 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate